Publier vos produits
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Archivé

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Spécifications techniques
  • Réference unique.12245
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsDampers for Air Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAmortisseur
  • Nom UNSPSCVentilation dampers
  • Code UNSPSC40101504
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers