Publier vos produits
Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-PD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-PD

Traduit par Google,

Station de mesure du débit d'air
Profil aérodynamique en aluminium - Différentiel de pression

Les stations de mesure du débit d'air AM-51-PD utilisent un registre de contrôle à faible fuite avec un équipement de mesure du débit d'air de haute précision dans un seul ensemble compact. Le registre de contrôle Pottorff CD-51 est monté en usine avec un actionneur modulant 24 V, des sondes de détection de pression à moyenne automatique multipoint et un transmetteur VELTRON DPT 2500-plus pour fournir une mesure du débit d'air ainsi que la possibilité de contrôler le débit d'air tout en un, facile à installer. assemblée

Spécification
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used in sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20" gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: VELTRON DPT 2500-plus.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 144" x 144" (3658 x 3658)

    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Airflow-Measuring-Station-Pressure-Differential-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-AM-51-PD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Ss_75_70_96_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flow measurement and control systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls