Publier vos produits
Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-TD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-TD

Traduit par Google,

Station de mesure du débit d'air
Profil aérodynamique en acier - Dispersion thermique

Les stations de mesure du débit d'air AM-45-TD utilisent un registre de contrôle à faible fuite avec un équipement de mesure du débit d'air très précis dans un seul ensemble compact. Le registre de contrôle Pottorff CD-45 est monté en usine avec un actionneur modulant 24 V et un système de mesure du débit d'air à dispersion thermique pour fournir une mesure du débit d'air ainsi que la possibilité de contrôler le débit d'air dans un seul assemblage facile à installer. Des thermistances de précision entièrement encapsulées sont associées à des circuits de chauffage et à des transmetteurs ELECTRA-flo G5 dédiés pour fournir un degré élevé de protection de l'environnement ainsi qu'une mesure électronique de pointe du débit d'air.

Spécification
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge 92.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" x 14" gauge (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: ELECTRA-flo G5 with NEMA 1 enclosure.

    Minimum Size: 8" x 6" (2-3 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 120" x 120" (3048 x 3048)


    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Airflow-Measuring-Station-Thermal-Dispersion-Steel-Airfoil-Parallel-Blade-AM-45-TD
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Ss_75_70_96_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flow measurement and control systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls