Publier vos produits
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-150
Pottorff

Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-150

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour à contrepoids réglable
Lame de style extrudé

Le registre anti-retour CBD-150 utilise des pales extrudées à contrepoids actionnées par gravité pour restreindre le flux d'air inversé et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. Le registre CBD-150 peut être monté verticalement ou horizontalement (flux d'air vers le haut) dans des installations d'échappement ou d'admission pour des applications à vitesse et pression faibles à moyennes.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 1-7/8" x 13/16" X 0.081" (46 x 21 x 2) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.05" (1.3) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Counterbalances: On blade - adjustable.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)
    Horizontal Downflow: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 9.9 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Backdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-150
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers