Publier vos produits
Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS
Pottorff

Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour
Lame de style formé

Les registres anti-retour BD-50-SS utilisent des pales formées actionnées par gravité pour restreindre le flux d'air inversé et permettre le flux d'air vers l'avant dans la duction prévue. L'amortisseur BD-50-SS peut être monté verticalement ou horizontalement dans des installations d'échappement ou d'admission pour les applications à faible vitesse et pression.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" x20 ga. (51 x 13 x 0.95) 304 stainless steel channel.

    Blades: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel formed.

    Axles: 3/16" (4.8) diameter synthetic.

    Linkage: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel.

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    9.5 cfm/ft2 @ 3.5 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.9 kPa)
    8.5 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 0.8 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Backdraft-Damper-Formed-Style-Blade-Stainless-Steel-BD-50-SS
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers