Publier vos produits
Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL
Pottorff

Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL

Traduit par Google,

Persienne anti-souffle en aluminium extrudé
5" de profondeur - Lame horizontale à 45 degrés

L'ECD-545-BL offre une protection exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent dans les conditions les plus sévères et convient parfaitement aux zones de vent fort ou aux applications sensibles à la pénétration de la pluie poussée par le vent. L'ECD-545-BL intègre des lames horizontales et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

La persienne ECD-545-BL a été testée par un tiers indépendant pour sa résistance aux explosions, répondant aux exigences de la condition 2 de la GSA lorsqu'elle est exposée à des pressions de souffle maximales de 16,7 psi et à des impulsions de 85,6 psi-ms.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum

    Frame: 5" deep x 0.081" thick (12.7 x 2) channel, 1-1/2" Flange Frame

    Blades: 450 x 063 (1.6) thick horizontal chevron style

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited x 120" (3048)

    Installation Hardware: Continuous angles


    Ratings

    Free Area: 7.4 ft2 (0.69 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9250 cfm (4.37 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (60 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 980 fpm (4.98 m/s)

    Design Load: 30 psf

    Blast Loading: GSA Performance Condition: 2
    -16.7 psi peak pressure at impulse 85.6 psi-ms
    -12.1 psi repeated pressure at impulse 97.3 psi-ms

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Blast-Louver-5-Deep-45-Degree-Horizontal-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-BL
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers