Publier vos produits
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90

Traduit par Google,

1 heure - Amortisseur de rayonnement de plafond
Plénum 90° installé sur site

Le registre de rayonnement de plafond CFD-521-NP90 utilise des pales de style papillon pour le contrôle du point d'origine de la chaleur radiante dans les systèmes CVC. Le CFD-521-NP90 est installé horizontalement dans la membrane de plafond d'assemblages plancher-plafond ou toit-plafond combustibles avec un indice de résistance au feu allant jusqu'à 1 heure inclusivement. Le CFD-521-NP90 doit être équipé d'un boîtier de prise fourni sur site.


Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly. Insulated with ceramic refractory material.

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep × 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size: 4" × 6" (102 × 152)

    Maximum Size:
    Square:12" × 12" (305 × 305), 14" (356) W or 10" (254) H with a maximum area of 144 in2 (929 cm2)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ceiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-90-Degree-Plenum-CFD-521-NP-90
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsCeiling Radiation Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 19
  • Titre OmniClassDampers