Publier vos produits
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-15
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-15

Traduit par Google,

3 heures - Amortisseur de rayonnement de plafond
Lame de style papillon

Le registre de rayonnement de plafond CFD-15 utilise des pales de style papillon pour le contrôle du point d'origine de la chaleur radiante dans les systèmes CVC. Le CFD-15 est installé horizontalement dans la membrane de plafond des assemblages plancher-plafond ou toit-plafond avec des indices de résistance au feu allant jusqu'à 3 heures inclusivement.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" x 6" (102 x 152)

    Maximum Size: 24" x 24" (610 x 610)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ceiling-Radiation-Damper-3-Hour-Butterfly-Style-Blade-CFD-15
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsCeiling Radiation Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 19
  • Titre OmniClassDampers