Publier vos produits
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Triple-V Blade - Class 2 - FSD-142-SP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Triple-V Blade - Class 2 - FSD-142-SP

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Registre combiné de fumée et d'incendie
Panneau latéral - Accès avant

Le clapet anti-fumée combiné FSD-142-SP utilise des pales triple V pour le contrôle du point d'origine du feu et de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Ces registres spécialisés sont approuvés pour une installation avec le plan fermé des pales jusqu'à 14-1/2" (368) à l'extérieur de la cloison coupe-feu et sont livrés en standard avec l'actionneur monté à l'extérieur dans un panneau latéral permettant un accès direct pour l'entretien depuis la face. du registre à travers la grille CVC. Le FSD-142-SP est qualifié pour 2 000 pi/min (10,2 m/s) et 4 po.wg (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs ou des cloisons verticaux, ou horizontalement dans. planchers ou assemblages ayant un degré de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal steel jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 14" x 8" (356 x 203)

    Maximum Size: 44" x 48" (1118 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 2
    (20 cfm/sq. ft. @ 4 in. wg.)
    (0.10 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Side-Panel-Front-Access-Triple-V-Blade-Class-2-FSD-142-SP
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers