Publier vos produits
Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
4" de profondeur - Échappement J-Blade BD à 45 degrés

La persienne combinée EBE-445 est dotée de pales fixes et d'un registre anti-retour intégré à commande par gravité pour protéger les ouvertures d'air d'échappement dans les murs extérieurs. L'EBE-445 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style BD exhaust.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Minimum airflow for dampwr blades to fully open

    Free Area Velocity: 1200 fpm (6.10 m/s)

    Air Volume Delivered: 9621 cfm (4.54 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 796 fpm (4.04 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Combination-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-BD-Exhaust-Extruded-Aluminum-EBE-445
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers