Publier vos produits
Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL
Pottorff

Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
4" de profondeur - Lame vidable à 37-1/2 degrés

La persienne EFD-437-FL est conçue pour empêcher la pénétration de l'eau dans les applications de pluie non poussées par le vent en collectant l'eau dans les gouttières à cadre et à lames et en la canalisant vers les descentes pluviales et loin des chemins de circulation d'air. La conception est conçue et testée pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associée aux effets météorologiques extrêmes des ouragans (approbation du Florida Building Code n° FL32498). L'EFD-437-FL est répertorié AMCA 540, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les régions sujettes aux ouragans et aux débris transportés par le vent, conformément au Code international du bâtiment. De plus, l'EFD-437-FL est un assemblage classé UL contre les tempêtes de vent avec des pressions de conception allant jusqu'à 250 psf (en fonction de la taille de la section).

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 8.9 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1029 fpm (5.23 m/s)

    Air Volume Delivered: 9105 cfm (4.30 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (39 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1012 fpm (5.14 m/s)

    Design Load: Up to 250 psf (12.0 kPa), depending on section size

    Florida Building Code Approval (2020-FBC): No. FL32498
    AMCA 540 Listed: (impact resistance, Basic protection)
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Spécifications techniques
  • Réference unique.Drainable-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-FBC-Approved-Extruded-Aluminum-EFD-437-FL
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers