Publier vos produits
Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Recessed Drainable Blade - Extruded Aluminum - ERD-645
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Recessed Drainable Blade - Extruded Aluminum - ERD-645

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame vidable encastrée à 45 degrés de 6 po de profondeur

La persienne à lames vidables encastrées ERD-645 combine la pénétration de l'eau des lames vidables standard avec une conception de lame vidable continue en incorporant un ingénieux meneau encastré et un tuyau de descente. L'ERD-645 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée, et convient parfaitement aux pénétrations de grande largeur.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick recessed drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 9" (114 x 229)

    Maximum Size: Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 990 fpm (5.03 m/s)

    Air Volume Delivered: 8059 cfm (3.80 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Drainable-Louver-6-Deep-45-Degree-Recessed-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ERD-645
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers