Publier vos produits
Dual-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-445
Pottorff

Dual-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-445

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame double vidange de 4 po de profondeur à 45 degrés

La persienne à double lame EDD-445 est conçue pour empêcher la pénétration de l'eau dans les applications de pluie non poussées par le vent en collectant l'eau dans les gouttières à cadre et à lame et en la canalisant dans les descentes pluviales et loin des chemins de circulation d'air. L'EDD-445 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick dual-drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1026 fpm (5.21 m/s)

    Air Volume Delivered: 8311 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (40 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 982 fpm (4.99 m/s)

    Design Load: 25 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Drainable-Louver-4-Deep-45-Degree-Dual-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EDD-445
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers