Publier vos produits
Extruded Aluminum Canopy - 6" J-Blade - ACJ-645
Pottorff

Extruded Aluminum Canopy - 6" J-Blade - ACJ-645

Traduit par Google,

Auvent en aluminium extrudé
Lame en J de 6 po

L'auvent en aluminium extrudé ACJ-645 est conçu pour donner un style distinctif à l'extérieur d'un bâtiment tout en gardant le bâtiment frais et en économisant de l'énergie en réduisant l'éblouissement et la charge thermique.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish aluminum

    Frame Member: 8" tall x 2" deep (203 x 51) channel

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style

    Tieback Shroud: 1.3" tall x 1.08" wide x 0.085" thick (33 x 27 x 2) pipe

    Mounting Rail: Hidden

    Minimum Size:
    Single Section: 36" wide x 18" projection (914 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 76" x 48" (1930 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited width x 48" (1219)

    Maximum shroud spacing is 52" (1321). Overhang is 12" (305) past shroud on each end.

    Ratings

    Design Load: 30 psf downward/30 psf upward

Spécifications techniques
  • Réference unique.Extruded-Aluminum-Canopy-6-J-Blade-ACJ-645
  • Famille de produitsArchitectural Products
  • Groupe de produitsCanopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50
  • Description de l'Uniclass 2015Wall mounted canopy and screen systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
  • Titre OmniClassLouvered Canopies