Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Clapet coupe-feu statique
Hors partition

Le clapet coupe-feu VFD-10-OP utilise des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques. Ces registres spéciaux sont approuvés pour une installation avec le plan fermé du rideau jusqu'à 2-1/2" (64) à l'extérieur de la cloison coupe-feu et permettent un accès direct aux services depuis la face du registre à travers la grille CVC. VFD- 10-OP peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages ayant un degré de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Sleeve: 14" x 18 ga. (406 x 1.3) galvanized steel with 3/4" (19) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (102 x 102)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Out-of-Partition-Curtain-Style-Blade-VFD-10-OP
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers