Publier vos produits
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class B - VFD-30-B
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class B - VFD-30-B

Traduit par Google,

3 heures - Clapet coupe-feu statique
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-30B utilise des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques. Le VFD-30-B peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des sols ou des assemblages avec un indice de résistance au feu jusqu'à 4 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 6" x 8" (152 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 33" (915 x 838)
    Horizontal: 38" x 33" (965 x 838)
    Multiple Section:
    Vertical: 108" x 21" (2743 x 533)
    Horizontal: 76" x 93" (1931 x 2362)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 21" (914 x 553)
    Multiple Section:
    Vertical: 108" x 21" (2743 x 533)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-30-B
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers