Publier vos produits
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour industriel en fibre de verre
Lame triple V

L'amortisseur en fibre de verre FRP-BD-84 est utilisé dans les applications où de l'air corrosif existe pour l'échappement, l'alimentation ou la décompression. Les registres anti-retour utilisent des pales triple V contrebalancées actionnées par gravité et un cadre de canal robuste pour limiter le flux d'air inverse et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. Des contrepoids réglables fixés aux axes de lame permettent un réglage sur le terrain pour réguler le fonctionnement de démarrage et d'ouverture de la lame.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 1/8" thick (168 x 3).

    Axles: 3/4" (19) diameter pultruded fiberglass axles. 316SS axles on blades with counter weights.

    Linkage: 316SS out of airstream.

    Counterbalance Assembly: 316SS out of airstream.

    Bearings: Molded PTFE.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)
    Maximum Size: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Leakage with Low Leakage Seals:

    60.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.305 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 12" (305) damper width
    40.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.203 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 24" (610) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 36" (914) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 48" (1219) damper width

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Triple-V-Blade-FRP-BD-84
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers