Publier vos produits
Industrial Control Damper - Airfoil Parallel Blade - CD-91
Pottorff

Industrial Control Damper - Airfoil Parallel Blade - CD-91

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel
Lame à profil aérodynamique

Le registre de contrôle CD-91 utilise des pales à double paroi et un cadre à bride robuste pour le contrôle automatique de l'air et l'équilibrage manuel dans les applications moyennes à hautes pressions.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 14 ga. (203 x 51 x 2) galvanized steel channel.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (23 x 152) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    4.2 cfm/ft2 @ 2 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.5 kPa) with low leakage seals
    6.4 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.0 kPa) with low leakage seals
    17.8 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.09 m3/s/m2 @ 2.0 kPa) with low leakage seals

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC) available up to 450oF (232oC) when required - consult with Pottorff

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Airfoil-Parallel-Blade-CD-91
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers