Publier vos produits
Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51BFX
Pottorff

Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51BFX

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle par temps extrêmement froid
Lame de profil aérodynamique cassée

Le registre de contrôle TICD-51BFX utilise des pales à profil aérodynamique en aluminium brisées et isolées thermiquement et un cadre de canal robuste à rupture thermique pour éliminer le transfert de chaleur ou la pénétration du froid et réduire la condensation. Le registre TICD51BFX est conçu pour des températures extrêmement froides et offre des fuites extrêmement faibles ainsi qu'un contrôle de l'air exceptionnel dans les applications à pression et vitesse moyennes à élevées. Les deux modèles sont conformes à l'IECC (International Energy Conservation Code) avec un indice de fuite de 3 cfm/ft 2 @ 1 po wg. (0,015 m 3 /s/m 2 à 0,25 kPa) ou moins.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aluminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature: -100oF to 212oF (-73oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A or 1 (see table on product sheet)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Extreme-Cold-Weather-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51BFX
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers