Publier vos produits
Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51
Pottorff

Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51

Traduit par Google,

Registre de contrôle à isolation thermique
Lame de profil aérodynamique cassée

L'amortisseur de contrôle TICD-51 utilise des pales en aluminium brisées et isolées thermiquement et un cadre de canal robuste pour éliminer le transfert de chaleur ou la pénétration du froid et réduire la condensation. Le registre TICD-51 offre des fuites extrêmement faibles et un contrôle de l'air exceptionnel dans les applications à pression et vitesse moyennes à élevées. Les deux modèles sont conformes à l'IECC (International Energy Conservation Code) avec un indice de fuite de 3 cfm/ft 2 @ 1 po wg. (0,015 m3 /s/m2 à 0,25 kPa) ou moins.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aliminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Both are mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and beating supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Temperature: -45oF to 212oF (-43oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A and 1 (see chart on product sheet)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Thermally-Insulated-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers