Publier vos produits
Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93
Pottorff

Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93

Traduit par Google,

UL Classe 1 – Registre de fumée
Lame à profil aérodynamique en aluminium

Le volet de fumée SD-93 utilise des pales en aluminium pour le contrôle du point d'origine de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Le SD-93 est qualifié pour 3 000 pi/min (15,3 m/s) et 4 po de colonne d'eau. (1,0 kPa) et peut être installé dans ou à côté de murs ou de cloisons verticaux, ou horizontalement dans ou à côté de planchers ou d'assemblages.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 7-5/8" (194) dual-wall extruded aluminum airfoil.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) tied bars and 3/8" (10) pivot pins concealed in frame.

    Bearings: Oil impregnated, sinteres stainless steel sleeve pressed into frame.

    Blade Seal: Silicone, mechanically locked into blade.

    Jamb Seal: Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 12" x 10" (305 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Sections: 72" x 100" (1829 x 2540)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1 [8 cfm/sq.ft. @ 4 in. wg.]
    [(0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)]

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 3,000 fpm (15.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 250oF (121oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Smoke-Damper-Aluminum-Airfoil-Blade-UL-Class-1-SD-93
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 25
  • Titre OmniClassSmoke Dampers