Publier vos produits
Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R
Pottorff

Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R

Traduit par Google,

Amortisseur d'équilibrage manuel
Lame simple ronde

Le registre de contrôle CD-10R utilise une seule lame ronde en V central et est fourni en standard avec un quadrant de verrouillage manuel pour le contrôle manuel de l'air et l'équilibrage dans les applications à basse pression et vitesse.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single round center - V.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) square drive axle with manual locking quadrant factory installed.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Manual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-CD-10R
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers