Publier vos produits
Non-Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-430
Pottorff

Non-Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-430

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
4" de profondeur - Lame en J à 30 degrés

La persienne en aluminium extrudé EFJ-430 est conçue pour les applications d'admission et d'échappement où la protection contre l'infiltration d'eau n'est pas critique. L'EFJ-430 est bien adapté aux applications de formes spéciales et est disponible avec des meneaux cachés pour une apparence de lame continue d'assemblages à sections multiples. L'EFJ-430 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 30o x 0.081" (2) thick J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 7.5" (114 x 190)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1002 fpm (5.09 m/s)

    Air Volume Delivered: 8549 cfm (4.51 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (41 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 960 fpm (4.87 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Non-Drainable-Louver-4-Deep-30-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-430
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers