Publier vos produits
Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143
Pottorff

Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143

Traduit par Google,

Amortisseur de fumée
Lame triple V

Le registre de fumée SD-143 utilise des pales triple V pour le contrôle du point d'origine de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Le SD-143 est qualifié pour 2 000 pi/min (10,2 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans ou à côté de murs ou de cloisons verticaux, ou horizontalement dans ou à côté de planchers ou d'assemblages.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 144" x 96" (3658 x 2438) or 288" x 48" (7315 x 1219)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 3

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Smoke-Damper-Triple-V-Blade-Class-3-SD-143
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 25
  • Titre OmniClassSmoke Dampers