Publier vos produits
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Galvannealed Steel - SFD-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Galvannealed Steel - SFD-445

Traduit par Google,

Persienne en acier galvanisé
Lame vidable à 45 degrés de 4 po de profondeur

La persienne à lame vidable en acier formé SFD-445 est conçue pour empêcher la pénétration de l'eau dans les applications de pluie non poussées par le vent en collectant l'eau dans les gouttières à cadre et à lame et en la canalisant dans les descentes pluviales et loin des chemins de circulation d'air. Le SFD-445 est disponible dans une large gamme de finitions peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.5 ft2 (0.79 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 715 fpm (3.63 m/s)

    Air Volume Delivered: 6092 cfm (2.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 850 fpm (4.32 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Steel-Louver-4-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Galvannealed-Steel-SFD-445
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers