Publier vos produits
Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame verticale de 3" de profondeur - 45 degrés

La persienne ECV-345 est conçue et testée pour résister aux charges extrêmes, aux impacts de débris et à la fatigue cyclique associée aux effets météorologiques extrêmes des ouragans. La conception utilise des lames rapprochées et un cadre avec gouttière et descentes pluviales intégrées pour obtenir une résistance maximale à l'infiltration d'eau pour une profondeur de persienne minimale. L'ECV-345 est répertorié AMCA 540 et 550, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones sujettes aux ouragans et au vent. zones de débris conformément au Code international du bâtiment.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3" deep x 0.075" thick (84 x 1.9) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 6 lbs/ft2 (26 kg/m2)

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9375 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (47 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wind-Driven-Rain-Louver-3-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-345
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers