Publier vos produits
Wind-Driven Rain Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-445
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-445

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
4" de profondeur - Lame horizontale à 45 degrés

L'ECD-445 offre une protection exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent dans les conditions les plus sévères et convient parfaitement aux zones de vent fort ou aux applications sensibles à la pénétration de la pluie poussée par le vent. L'ECD-445 intègre des lames horizontales et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick horizontal style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.8 ft2 (0.63 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8538 cfm (4.03 m3/s)

    Pressure Loss: 0.32 in. wg. (79 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 845 fpm (4.29 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wind-Driven-Rain-Louver-4-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-445
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers