Publier vos produits
Rhomboid Roof Tile 29 × 29
Rhomboid Roof Tile 29 × 29
Rhomboid Roof Tile 29 × 29
Rhomboid Roof Tile 29 × 29
Rhomboid Roof Tile 29 × 29
Rhomboid Roof Tile 29 × 29
    PREFA

    Rhomboid Roof Tile 29 × 29

    Traduit par Google,

    Les tuiles losangiques 29 × 29 confèrent aux toitures une élégante apparence « écailleuse » aux accents distinctifs. Produit classique de la gamme PREFA, la tuile losangique se distingue par son relief à nervures apparentes. Ce relief lui confère non seulement un aspect unique et distinctif, mais renforce également sa résistance.

    Dimensions : 290 × 290 mm

    Disponible en 11 couleurs standard

    Gamme complète d'accessoires

    garantie de 40 ans sur les matériaux

    Alliage conforme à la norme EN 1396

    Traitement de surface par procédé de revêtement en bobine

    Spécification
      • Available in 11 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm

      VISIBLE SIDE: Edge Coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 290 × 290 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 12 rhomboid roof tiles 29 × 29

      ROOF PITCH: from 22°

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick) FASTENING: 1 patent clip per rhomboid roof tile = 12 patent clips per m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhomboid-roof-tile-29x29
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsRoof Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)290
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit