Publier vos produits
Barre droite 900 mm en aluminium gainé ABS antibactérien - diamètre 34 mm
Presto

Barre droite 900 mm en aluminium gainé ABS antibactérien - diamètre 34 mm

Barre droite 900 mm en aluminium gainé ABS antibactérien - diamètre 34 mm
Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.60454
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord