Publier vos produits
Barre 135° inox chromé 220x220 mm (sans vis) - diamètre 25 mm
Presto

Barre 135° inox chromé 220x220 mm (sans vis) - diamètre 25 mm

Barre 135° inox chromé 220x220 mm (sans vis) - diamètre 25 mm
Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 220x220 mm

    > Material and finish color:

    • Steel tube
    • Welded mounting plate
    • Chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws and dowels not supplied
Spécifications techniques
  • Réference unique.60579-135-angled-rail-diameter-25-mm
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord