Publier vos produits
Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable
Presto

Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable

Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable
Spécification
  • Variantes : 75030 Pression : 3 bar Garantie : 10 ans contre tout vice de fabrication Fonction : Mitigeur d'évier entraxe 150mm sans vidage, bec tube 160 mm, mural avec manette pleine. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Aérateur étoile M2 Finition : Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé Connection : Raccordement EP G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2.
Spécifications techniques
  • Réference unique.75030
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord