Publier vos produits
Mitigeur de lavabo monotrou mural saillie 160mm - commande au coude
Presto

Mitigeur de lavabo monotrou mural saillie 160mm - commande au coude

75122 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital wall-mount washbasin mixer with fixed spout no drain

Spécification
  • Benefits of the product

    • Modul'Mix Range: modularity of parts and adaptability to actual needs
    • Retrofitable and customisable
    • Ergonomic: easy to use elbow handle (for patients and technical staff)
    • Hand hygiene: avoiding manual contact
    • Ceramic pressure balancing cartridge: 7-setting temperature limit stop, dual flow.
    • Smooth interior tube, fixed or swivel, removable spout: easy cleaning and disinfection, limits the formation of biofilm.
    •  Quick and easy maintenance

    Additional Information

    • Warranty 10 years against manufacturing defects
    • Special feature 1 Fixed spout
    • Special feature 2 Removable spout
    • Projection (mm) 160
    • Lenght of lever (mm) 114
    • Clip-on spout No
    • Drainage Without drainage
    • Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1
    • Lever Elbow / forearm / wrist handle
    • Connection SPEX hoses 350 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8
    • Minimum pressure 1 bar
    • Recommended pressure 3 bar
    • Maximum pressure 5 bar
    • Max tightening 50
    • Cartridge SF9011AA Ø 35mm, temperature limiter and flow limiter
    • Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns
Spécifications techniques
  • Réference unique.75122
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord