Publier vos produits
Mitigeur de lavabo bec fixe h 92 mm manette fine cartouche C3 avec vidage
Presto

Mitigeur de lavabo bec fixe h 92 mm manette fine cartouche C3 avec vidage

Mitigeur de lavabo bec fixe h 92 mm manette fine cartouche C3 avec vidage
Spécification
  • Variantes : 75616 -75635 -75617 Type de connection : Flexibles M10X1, EP G''''3/8 Lg 500 mm SPEX' Pression : 5 bar Garantie : 10 ans contre tout vice de fabrication Fonction : Mitigeur de lavabo monotrou avec vidage pour lave-mains Hauteur sous bec : 92 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.75616
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord