Presto Brandpost LB3 est une armoire de bouche d'incendie avec dévidoir central avec armoires supplémentaires
pour liquide moussant. Le montage est en saillie avec un tuyau STABILO®. La bouche d'incendie est
équipé d'une buse à jet auto-développée qui distribue l'agent extincteur avec un large
image de faisceau de protection et petites gouttes d'eau pour un effet de refroidissement maximal. Injecteur associé
distribue la mousse liquide à partir d'un récipient placé dans l'armoire du foyer. Sois sûr que
Les systèmes de tuyauterie sont soigneusement rincés avant l'installation, ceci pour éviter le colmatage
d'injecteur.
Presto LB3 peut être livré en version standard, en version acier inoxydable et en acier inoxydable résistant aux acides
performance.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |