Publier vos produits
OSMO Kitchen mixer square

OSMO Kitchen mixer square

Traduit par Google,
Presto Ibérica OSMO 10548800 mitigeur évier haut
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C. • Brass construction with polish chrome nished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flox rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/min. Supplied with 3/8” female exible hoses and 45 cm long.
Spécifications techniques
  • Réference unique.10548800
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)266
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)283
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2.92
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe