Publier vos produits
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Traduit par Google,
Support de bâti autoportant pour WC à chasse mécanique 1000 E XL Modèle : 18920.
Spécification
  • *SELF-SUPPORTING FRAME + PRESTO 1000 E XL * Flow 1.20 l / s with flow regulator. * Automatic closing: 7 ± 2s. * G1 "male inlet. * Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. * Supplied with fixing elements and connection to tap and toilet. * Recommended use pressure: 1- 5 bar. 0 Pushbutton opening.
Spécifications techniques
  • Réference unique.18920
  • Famille de produitsFrames
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1185
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)15.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe