Publier vos produits
PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

Traduit par Google,
Presto Ibérica Pysa 50049700 Groupe de douche thermostatique avec colonne, pommeau de douche et accessoires de douche.
Spécification
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.50049700
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1362
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)504
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)6.37
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe