Publier vos produits
PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

Traduit par Google,
Colonne de douche thermostatique Presto Ibérica Pysa Lux 50059500 avec kit de douche chromé
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. Flow rate at 3 bar and maximum opening 16 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 300 mm. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Spécifications techniques
  • Réference unique.50059500
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1424
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe