Publier vos produits
1000 M Elec Wall-Mounted Toilet Tap

1000 M Elec Wall-Mounted Toilet Tap

Traduit par Google,
Chasse électronique temporisée avec certificat d'arrêt pour WC suspendu apparent. Modèles : 78909 - 78900 - 78901 - 78910.
Spécification
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *Embedding box made of galvanized steel that completely covers the installation. *Integrated stopcock. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery, low battery indication by communication LED. *Automatic rinsing every 24 hours. *Available with stopcocks.
Spécifications techniques
  • Réference unique.78909
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe