Publier vos produits
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les grilles de transfert offrent la plus grande surface libre possible avec l'option d'un noyau étanche à la vue ou à la lumière. Les grilles de transfert sont conçues pour être utilisées dans les portes et les cloisons afin de permettre un transfert d'air en douceur entre les espaces. Ces espaces comprennent des débarras et des toilettes.

    Spécification
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Spécifications techniques
    • Réference unique.atg-transfer-door-grilles
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 17
    • Titre OmniClassTransfer Air Grilles