Aperçu
Les grilles de barre de sécurité restreignent l'accès et permettent la circulation de l'air entre les zones sécurisées et non sécurisées. Idéales pour les applications de sécurité maximale, les grilles à barres de sécurité sont entièrement soudées et sont montées au mur à l'aide d'un cadre soudé avec des brides de montage en option.
Applications typiques
Les grilles de sécurité réduisent l'accès indésirable aux conduits dans les espaces où la surveillance est minimale et où le vandalisme ou une mauvaise utilisation constitue un risque. Ces zones comprennent : les établissements correctionnels, les hôpitaux psychiatriques, les aires de repos, les parcs, les écoles et les sites sportifs. Les grilles à barres de sécurité maximale offrent une sécurité supplémentaire dans les ouvertures entre les zones sécurisées et non sécurisées et doivent être placées dans chaque ouverture à travers un mur sécurisé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |