Publier vos produits
Noodle Link™

Noodle Link™

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,

Noodle Link ™ est une nouvelle clôture à mailles losangées révolutionnaire de 2 pouces qui utilise des tubes ronds flexibles pour verrouiller solidement les lattes à double paroi en place en haut et en bas de la clôture.

Les nouilles et lattes NOODLE LINK ™ sont insérées et verrouillées en place en usine et déjà dans le fil lorsque vous les recevez. C'est vrai, vous pouvez gagner du temps car vous n'avez pas besoin de lattes la clôture de chaîne à maillons vous-même, tout ce que vous avez à faire est de suspendre la clôture avec les lattes pré-insérées vers le haut. NOODLE LINK ™ coûte moins cher que l'achat et l'installation d'une clôture à mailles losangées et de lattes séparément, est facile à installer et crée une clôture magnifiquement finie que vos clients adoreront et apprécieront. C'est le choix intelligent dans les clôtures à maillons de chaîne avec intimité. Et vous n'avez pas à nous croire sur parole ; découvrez les témoignages de nos clients !

Spécification
  • NOODLE LINK™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Double-wall factory inserted slats
    • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Fifteen year, pro-rata limited warranty
    • Patent pending
Spécifications techniques
  • Réference unique.noodle-link
  • Famille de produitsChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • Groupe de produitsNoodle Link™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chain Link Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19
  • Titre OmniClassFences

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie