Publier vos produits
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid

    Seismic Coat Sismagrid

    Traduit par Google,

    Sismagrid : Renforcement sismique de faible épaisseur

    Sismagrid est un système innovant de renforcement sismique de faible épaisseur, entièrement sec et pouvant être installé sans retrait de l'enduit existant. Ce système a été développé pour le renforcement des bâtiments porteurs en maçonnerie et des remplissages en béton armé. Il est constitué de modules de treillis préformés à mailles carrées, constitués de bandes d'acier de construction prégalvanisées de 2 mm d'épaisseur.
    Sismagrid permet la création de chaînes diffuses verticales et horizontales. Aux angles et aux intersections des murs, il crée des contraintes permettant d'augmenter le degré de connexion entre les murs orthogonaux et d'éliminer les mécanismes d'effondrement du premier mode.

    Dans les bâtiments porteurs en maçonnerie, Sismagrid peut être utilisé :

    - Pour des interventions locales visant à inhiber la formation de cinématiques d’effondrement ;
    - Contribuer à l’amélioration sismique du bâtiment à l’échelle mondiale.

    Dans le cas de bâtiments en béton armé, le renforcement antisismique peut être utilisé comme système de protection contre le renversement et l'effondrement des murs de séparation et de remplissage.

    Spécification
    • System characteristics

      The Sismagrid modules have the following configuration: 1300x2900 mm module, 50 mm plates, 400x400 mm reticular mesh, 400 mm pitch anchors. The connection between the modules is achieved by overlapping and connecting the ends of the metal plates.

      The connection to the masonry, on the other hand, is made by means of chemical anchors, made by injecting certified resin into holes of suitable depth and diameter and the subsequent insertion of M12 threaded bars in 8.8 steel.

      If you also wish to improve the energy efficiency of the building, once Sismagrid is installed, you can complete the intervention with the installation of a thermal insulation system.

      The advantages of Sismagrid

      • Quick and easy installation
      • Application without removing the existing plaster
      • Low thickness
      • Non-invasive intervention on only one side of the wall
      • Possibility of integration with thermal insulation systems

      Sismagrid Design

      Sismagrid Design is the special version of Sismagrid in corten steel. This material has a high resistance to corrosion and gives the structural mesh a pleasant rust effect: two conditions that allow the reinforcement system to be left visible, without requiring finishing work.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sismagrid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie