Publier vos produits
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM

    PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM

    Traduit par Google,
    PROTERMINAL est un profil en forme de L en aluminium naturel et anodisé qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements, comme un profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique ou de pierre naturelle et également comme profil de séparation pour les revêtements de sol et de mur. Sa section particulière et la disponibilité en six finitions différentes font de PROTERMINAL un profil très recherché qui permet une application professionnelle.
    Spécification
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM - ANODIZED ANTIQUE BRONZE ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED BRONZE ALUMINIUM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROTERMINAL_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROJOLLY SQUARE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord