Publier vos produits
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Traduit par Google,

    Compartimentage horizontal avec des performances de résistance au feu jusqu'à REI / EI 120 composé des systèmes suivants :

    Revêtement d'adhérence - 1 Promatect-100X 12 mm

    Faux-plafond semi-adhérent - 1 Promatect-100X 12 mm

    Plafond suspendu - 1 Promatect-100X 12 mm

    Plafond suspendu avec isolation - 1 Promatect-100X 12 mm

    Membrane de plafond suspendu - 2 Promatect-100X 20 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Famille de produitsCompartmentation
    • Groupe de produitsWalls/Ceilings
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Numéro OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Titre OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing