Publier vos produits
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
    PROTAN

    Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate

    Traduit par Google,

    SYSTÈME DE TOIT CHAUD À FIXATION MÉCANIQUE PROTAN SUR SUPPORT BOIS

    Protan propose une gamme de produits de haute qualité pour les toitures exposées. Les produits sont fixés mécaniquement à la structure du toit. Les revêtements de toiture sont parfaitement adaptés aux toits plats et inclinés des projets de construction neuve et de rénovation. Les couvertures et membranes de toiture Protan sont renforcées et enduites de PVC-P (plastifié).

    STRUCTURE DE CONSTRUCTION :

    • MEMBRANE PROTAN SE
    • FIXATIONS APPROUVÉES PAR PROTAN
    • ISOLATION
    • COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR
    • SUBSTRAT EN BOIS

    MEMBRANE PROTAN SE :

    • La série de membranes Protan SE est une membrane en PVC renforcé de polyester qui est utilisée sur les surfaces de toit exposées, pour les projets de construction neuve et de rénovation, les toits en pente ou plats.
    • La membrane Protan SE est disponible en plusieurs épaisseurs et contient des stabilisants qui permettent au produit de résister aux hautes et basses températures, et les produits sont ignifuges et anti-UV.
    • Les produits sont très résistants à la déchirure, ce qui est particulièrement important pour la fixation mécanique sur les toits exposés au vent. La membrane Protan SE reste flexible par temps froid et convient à une installation dans des climats rigoureux.
    • Tous les produits à membrane Protan présentent une surface texturée antidérapante unique en standard qui offre également une finition esthétique.
    • La membrane est soudée à l'aide d'air chaud, a une faible empreinte carbone et peut être recyclée.
    • Durabilité supérieure à 30 ans.

    MÉTHODE D'INSTALLATION DU SYSTÈME :

    • Système de chevauchement standard Protan - La membrane est fixée au substrat le long des bords longitudinaux de la feuille et recouverte par le rouleau adjacent. Les deux rouleaux sont soudés ensemble à l'aide d'air chaud.
    • Le système de plaques préfabriquées Protan est la solution la meilleure et la plus rapide dans les zones exposées au vent, il est donc idéal lorsque le toit doit être couvert rapidement. La membrane est fournie en largeurs de 2 ou 4 mètres avec des bandes à haute résistance soudées longitudinalement sur la face inférieure pour une fixation mécanique.
    • Le système Protan Secret Fix utilise une membrane de 2 mètres de largeur avec des bandes extra-fortes soudées transversalement à la face inférieure pour une fixation mécanique.

    Veuillez contacter Protan pour plus de conseils.

    FIXATIONS :

    • Approuvé Protan - doit être calculé selon la norme EN 1991-1-4 aux côtés des annexes nationales et des réglementations locales.

    ISOLATION:

    Différents types d'isolants, plats ou inclinés, peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes Protan. Le type d'isolation dépendra de la conception du bâtiment, des exigences réglementaires locales, y compris la classification au feu.

    • Laine minérale (MW) – peut être de type verre ou pierre
    • Polyisocyanurate (PIR) - feuille d'aluminium

    COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR :

    • Polyéthylène
    • Bitume

    SUBSTRAT EN BOIS :

    • OSB fabriqué selon la norme EN 300 grade OSB/3 ou tel que requis par les réglementations locales. Épaisseur minimale de 18 mm ou tel qu'approuvé par le fabricant de fixations.
    • Contreplaqué fabriqué selon la norme EN 1995-1-1 Eurocode 5. Épaisseur minimale de 18 mm ou tel qu'approuvé par le fabricant de fixations.
    • Bardage en bois. Épaisseur minimale de 23 mm ou tel qu'approuvé par le fabricant de fixations.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.2 mm
      • 1.5 mm
      • 1.6 mm 
      • 1.8 mm 
      • 2.0 mm

      Membrane standard widths: 

      • 0.67 m 
      • 1.0 m 
      • 2.0 m
      • 3,96 m (prefabricated)

      Membrane standard roll lengths: 

      • 20 m for thickness 1.2 mm, 1.5 mm and 1.6 mm 
      • 15 m for thickness 1.8 mm and 2.0 mm

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

       FIRE CLASSIFICATION

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mechanically_timber_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie