Publier vos produits
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

Traduit par Google,

Portes de balcon à ouverture extérieure hautement isolées LK90X

Applications
• Portes de balcon ouvrant vers l'extérieur/portes à deux vantaux
• Portes avec vitre supérieure ou/et latérale

    Spécification

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lk90x-balcony-door
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsLK90X balcony door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)90
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Estonie
    Finlande
    Norvège
    Suède