Publier vos produits
V130 S-trap
Purus
Archivé

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7969018
  • Famille de produitsProducts
  • Groupe de produitsRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats