Publier vos produits
Robinet Classic Nordic Round Single Quooker
Robinet Classic Nordic Round Single Quooker
Robinet Classic Nordic Round Single Quooker
    Quooker

    Robinet Classic Nordic Round Single Quooker

    Quooker - Classic Nordic Round Single Tap
    Robinet d'eau bouillante simple à hauteur réglable

    Pour celles et ceux qui souhaitent un robinet d’eau bouillante uniquement, notamment pour l’associer à un mitigeur déjà présent
    ou pour créer une « station de thé » dédiée, notre robinet Nordic Single tap Round est le meilleur choix. Réglable en hauteur, il
    pivote à 360 ° : très pratique pour servir rapidement des tasses de thé ou remplir des casseroles sur le plan de travail.

    Ce robinet n'a pas de levier sur le côté, il n'est donc pas possible de sortir d'eau normale mitigée (chaude/ froide). Cependant en
    ajoutant un Cube, obtenez de l'eau filtrée, réfrigérée, plate et pétillante en plus de l'eau bouillante.

    Spécification
    • Finitions
      - Chromé (CHR)
       -Acier inoxydable (SST)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-nordic-round-single-tap
    • Famille de produitsClassic Single tap
    • Groupe de produitsClassic Single tap
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)191
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe