Publier vos produits
Robinet Fusion Round Quooker
Robinet Fusion Round Quooker
Robinet Fusion Round Quooker
Robinet Fusion Round Quooker
Robinet Fusion Round Quooker
Robinet Fusion Round Quooker
Robinet Fusion Round Quooker
    Quooker

    Robinet Fusion Round Quooker

    Quooker Fusion Round
    Robinet tout-en-un


    L’emblématique robinet Fusion, distribue de l'eau bouillante à 100 °C ainsi que l'eau chaude et froide habituelles. Aussi élégant
    qu’intemporel, il se marie parfaitement à tous les styles de cuisine. 

    Comme pour tous les robinets Quooker en ajoutant un Cube, obtenez de l'eau filtrée, réfrigérée, plate et pétillante.

    Spécification
    • Finitions

      Chromé (CHR)
      Acier inoxydable (SST)
      Noir mat (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Cuivre rosé (RCO)
      Laiton patiné (PTB)
      Or (GLD)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fusion-round
    • Famille de produitsFusion
    • Groupe de produitsFusion
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)366
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)251.5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe